Câble-étoupe, VC-K-KV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1853735
1853748
1854459
1885266
1885282
1885376
1885389
1885392
1885402
1885415
1885428
1885431
1885444
1885538
1885554
1885567
1885570
1885583
1885596
1885606
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de clé
(mm)
Convient au diamètre du câble
(mm)
Degré de protection (IP)

3.37 €

55 25 jours 275|8IP67

3.37 €

55 25 jours 276.5|9.5IP67

3.37 €

55 25 jours 274|6.5IP67

6.07 €

30 28 jours 277.5|8IP67

8.37 €

25 28 jours 334|4.5IP65

6.07 €

30 28 jours 272.7|3IP65

6.07 €

30 28 jours 272.7|3IP65

6.07 €

30 25 jours 275.5|6IP65

6.07 €

30 28 jours 274.5|5IP65

6.07 €

30 25 jours 272.5|3IP65

6.07 €

30 25 jours 274.5|5IP65

6.07 €

30 25 jours 275.5|6IP65

6.07 €

30 29 jours 276.5|7IP65

8.37 €

25 28 jours 335.5|6IP65

8.37 €

25 28 jours 335.5|6IP65

8.37 €

25 54 jours 336.8|7.2IP65

8.37 €

25 29 jours 336.5|7IP65

8.37 €

25 25 jours 338.5|9IP65

8.37 €

25 28 jours 336|6.5IP65

8.37 €

25 25 jours 337.5|8IP65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de filetage(mm) Couleur Matériau Plastique
Type de filetage PG Modèle Sans halogène Non
Résistant aux chocs Non Numéro RAL Protection de surface
Protection du rayon de courbure/torche en trompette Avec décharge de traction Non Blindé
Version EMC Renforcé à la fibre de verre Non Type d'étanchéité
Qualité de matériau Autre Température de fonctionnement(°C) -20|100 Pas de filetage(mm)
Version testée antidéflagrante Accouplement de câble plat Non Zone multi-étanchéité
Avec contre-écrou Dimension angulaire de l'hexagone(mm) Presse-étoupe à vis séparable
Pour zone gaz Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz Autre Taille nominale du filetage métrique/PG
Pour les poussières ex-zone Pour câble armé Encliquetage dans l'ouverture

Assistance technique