Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1604206 |
1604213 |
1604216 |
1604218 |
1604242 |
1604245 |
1604247 |
1604334 |
1604338 |
1604345 |
1604479 |
1604481 |
1607015 |
1607018 |
1607019 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Convient au diamètre du câble (mm) | Degré de protection (IP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.67 € | 20 | 82 jours | 10|14 | IP65 | |||
10.72 € | 20 | 82 jours | 7|10 | — | |||
11.72 € | 20 | 82 jours | 8|12 | — | |||
12.99 € | 20 | 82 jours | 10|14 | — | |||
2.99 € | 80 | 82 jours | 6|10 | — | |||
3.52 € | 60 | 82 jours | 8|12 | — | |||
3.91 € | 60 | 82 jours | 10|14 | — | |||
8.30 € | 40 | 82 jours | 6.5|9.5 | IP68 | |||
9.59 € | 20 | 82 jours | 7|10.5 | IP68 | |||
9.85 € | 20 | 82 jours | 9|13 | IP68 | |||
7.18 € | 40 | 61 jours | 4|14 | IP65 | |||
22.18 € | 20 | 61 jours | 10|14 | IP65 | |||
5.57 € | 40 | 61 jours | 3|10 | IP65 | |||
25.03 € | 20 | 61 jours | 6.5|9.5 | IP68 | |||
29.67 € | 20 | 61 jours | 9|13 | IP68 |
Loading...
Longueur de filetage(mm) | — | Couleur | — | Matériau | — |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | — | Modèle | — | Sans halogène | Non |
Résistant aux chocs | Non | Numéro RAL | — | Protection de surface | — |
Largeur de clé(mm) | — | Protection du rayon de courbure/torche en trompette | — | Avec décharge de traction | Non |
Blindé | — | Version EMC | — | Renforcé à la fibre de verre | Non |
Type d'étanchéité | — | Qualité de matériau | Autre | Température de fonctionnement(°C) | -|- |
Pas de filetage(mm) | — | Version testée antidéflagrante | — | Accouplement de câble plat | Non |
Zone multi-étanchéité | — | Avec contre-écrou | — | Dimension angulaire de l'hexagone(mm) | — |
Presse-étoupe à vis séparable | — | Pour zone gaz | — | Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz | — |
Taille nominale du filetage métrique/PG | — | Pour les poussières ex-zone | — | Pour câble armé | — |
Encliquetage dans l'ouverture | — |
Configurer
Propriétés de base
Convient au diamètre du câble(mm)
Degré de protection (IP)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles