Connexion à vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1853968

Référence pièce
1853968
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.46 €

45 28 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de filetage(mm) Couleur Matériau Autre
Type de filetage PG Modèle Sans halogène Non
Résistant aux chocs Non Numéro RAL Protection de surface
Largeur de clé(mm) 24 Protection du rayon de courbure/torche en trompette Avec décharge de traction Non
Blindé Version EMC Renforcé à la fibre de verre Non
Type d'étanchéité Qualité de matériau Autre Température de fonctionnement(°C) -40|125
Pas de filetage(mm) Version testée antidéflagrante Accouplement de câble plat Non
Zone multi-étanchéité Avec contre-écrou Dimension angulaire de l'hexagone(mm)
Presse-étoupe à vis séparable Convient au diamètre du câble(mm) 6.5|9.5 Degré de protection (IP) IP67
Pour zone gaz Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz Autre Taille nominale du filetage métrique/PG
Pour les poussières ex-zone Pour câble armé Encliquetage dans l'ouverture

Vous vous trouvez sur la page de Connexion à vis, le numéro d'article est le suivant: 1853968.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1853968.

Assistance technique