Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1411089 |
1411090 |
1411091 |
1411093 |
1411095 |
1411099 |
1411100 |
1411101 |
1411102 |
1411103 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de clé (mm) | Dimension angulaire de l'hexagone (mm) | Convient au diamètre du câble (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.22 € | 10 | 47 jours | 24 | 26.4 | 9.5|15.9 | |||
38.54 € | 10 | 7 jours | 30.5 | 33.6 | 12.5|20.9 | |||
148.05 € | 10 | 61 jours | 30.5 | 33.6 | 12.5|20.9 | |||
193.67 € | 10 | 61 jours | 37.5 | 41.3 | 18.2|26.2 | |||
328.84 € | 5 | 47 jours | 46 | 50.6 | 23.7|33.9 | |||
459.47 € | 1 | 47 jours | 55 | 60.5 | 27.9|40.4 | |||
219.01 € | 5 | 47 jours | 70 | 77 | 40.4|53.1 | |||
919.99 € | 1 | 47 jours | 70 | 77 | 40.4|53.1 | |||
380.79 € | 1 | 47 jours | 80 | 88 | 54.6|65.9 | |||
1,014.71 € | 1 | 47 jours | 80 | 88 | 54.6|65.9 |
Loading...
Longueur de filetage(mm) | 15 | Couleur | Autre | Matériau | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | Métrique | Modèle | — | Sans halogène | Non |
Résistant aux chocs | Non | Numéro RAL | — | Protection de surface | Autre |
Protection du rayon de courbure/torche en trompette | Non | Avec décharge de traction | Oui | Blindé | — |
Version EMC | — | Renforcé à la fibre de verre | Non | Type d'étanchéité | — |
Qualité de matériau | Autre | Température de fonctionnement(°C) | -60|130 | Pas de filetage(mm) | 1.5 |
Version testée antidéflagrante | — | Accouplement de câble plat | Non | Zone multi-étanchéité | — |
Avec contre-écrou | Non | Presse-étoupe à vis séparable | — | Degré de protection (IP) | IP66 |
Pour zone gaz | — | Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz | — | Taille nominale du filetage métrique/PG | — |
Pour les poussières ex-zone | — | Pour câble armé | — | Encliquetage dans l'ouverture | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de clé(mm)
Dimension angulaire de l'hexagone(mm)
Convient au diamètre du câble(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles