Insert de contact, VC-AMS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1583542
1583555
1583568
1607748
1607751
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Nombre de pôles Pointe de tension nominale
(kV)
Matériau de surface de contact Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Avec conducteur de protection Courant nominal d'entrée
(A)

4.31 €

50 25 jours 40026Étain0.2|40.2|40.2|4oui20

5.52 €

50 28 jours 25064Étain0.14|1.50.14|1.50.14|1.5oui10

7.29 €

50 28 jours 16082.5Étain0.14|1.50.14|1.50.14|1.5oui10

14.84 €

15 7 jours 69056Argenté0.5|160.5|160.5|16non70

20.80 €

10 29 jours 69076Argenté0.5|160.5|160.5|16non70

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) Hauteur(mm) Profondeur(mm)
Avec plaque de protection de fils non Type de contact Broche Température ambiante(°C) -40|100
Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Type de connexion électrique Connexion à vis
Catégorie de surtension III Degré de pollution 3 Diamètre de contact enfichable(mm)
Insert de contact sans contact non Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|- Matériau du contact Autre
Matériau du connecteur de l'insert de connecteur Thermoplastique Matériau d'insert de contact Nombre minimum de cycles d'insertion
Nombre de contacts Nombre de contacts de contrôle

Assistance technique