Presse-étoupe G-INS-M

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1411126
1411133
1411136
1417658
1424479
1424480
1424484
1424515
1424527
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de filetage
(mm)
Largeur de clé
(mm)
Température de fonctionnement
(°C)
Dimension angulaire de l'hexagone
(mm)
Convient au diamètre du câble
(mm)
Degré de protection (IP)

1.33 €

140 7 jours 829-20|10033.511|17IP68

0.88 €

210 7 jours 1024-20|10027.86|12IP68

2.70 €

70 7 jours 1036-20|10040.915|21IP68

11.39 €

16 47 jours 1865-20|10072.234|44IP68

5.76 €

35 7 jours 1853-20|1005222|32IP68

0.74 €

250 7 jours 819-20|100254|8IP68

5.76 €

35 7 jours 1853-20|1005222|32IP68

1.33 €

140 7 jours 1524-40|100276|13IP68

6.17 €

30 7 jours 827-40|1003010|14

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Autre Matériau Autre Type de filetage Métrique
Modèle Sans halogène Non Résistant aux chocs Non
Numéro RAL Protection de surface Autre Protection du rayon de courbure/torche en trompette Non
Avec décharge de traction Oui Blindé Version EMC
Renforcé à la fibre de verre Non Type d'étanchéité Qualité de matériau Autre
Pas de filetage(mm) 1.5 Version testée antidéflagrante Accouplement de câble plat Non
Zone multi-étanchéité Avec contre-écrou Non Presse-étoupe à vis séparable
Pour zone gaz Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz Taille nominale du filetage métrique/PG
Pour les poussières ex-zone Pour câble armé Encliquetage dans l'ouverture

Assistance technique