Adaptateur de borne, HC-D 64

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1580215

Référence pièce
1580215
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

170.65 €

2 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) Hauteur(mm) Profondeur(mm)
Tension nominale(V) 250 Avec plaque de protection de fils non Nombre de pôles 64
Type de contact Broche Température ambiante(°C) -40|125 Température de fonctionnement(°C) -|-
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Pointe de tension nominale(kV) 6 Type de connexion électrique Autre
Matériau de surface de contact Autre Catégorie de surtension III Degré de pollution 3
Diamètre de contact enfichable(mm) 1.6 Insert de contact sans contact non Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.5|2.5
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.5|2.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|-
Avec conducteur de protection oui Matériau du contact Autre Matériau du connecteur de l'insert de connecteur Autre
Courant nominal d'entrée(A) 10 Matériau d'insert de contact Autre Nombre minimum de cycles d'insertion
Nombre de contacts Nombre de contacts de contrôle

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur de borne, HC-D 64, le numéro d'article est le suivant: 1580215.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1580215.

Assistance technique