Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1411141 |
1411144 |
1411175 |
1411176 |
1424496 |
1424497 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de filetage (mm) | Largeur de clé (mm) | Température de fonctionnement (°C) | Dimension angulaire de l'hexagone (mm) | Convient au diamètre du câble (mm) | Degré de protection (IP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.72 € | 250 | 7 jours | 8 | 19 | -20|100 | 21.6 | 4|8 | IP68 | |||
0.98 € | 190 | 7 jours | 10 | 27 | -20|100 | 30.8 | 10|14 | IP68 | |||
8.72 € | 25 | 7 jours | 7.2 | 30 | -40|100 | 33 | 13|18 | — | |||
14.31 € | 15 | 7 jours | 8 | 40 | -40|100 | 44.5 | 18|25 | IP68 | |||
0.70 € | 260 | 7 jours | 8 | 19 | -20|100 | 21.6 | 4|8 | IP68 | |||
0.76 € | 240 | 7 jours | 8 | 22 | -20|100 | 25 | 5|10 | IP68 |
Loading...
Couleur | Autre | Matériau | Autre | Type de filetage | PG |
---|---|---|---|---|---|
Modèle | — | Sans halogène | Non | Résistant aux chocs | Non |
Numéro RAL | — | Protection de surface | Autre | Protection du rayon de courbure/torche en trompette | Non |
Avec décharge de traction | Oui | Blindé | — | Version EMC | — |
Renforcé à la fibre de verre | Non | Type d'étanchéité | — | Qualité de matériau | Autre |
Pas de filetage(mm) | — | Version testée antidéflagrante | — | Accouplement de câble plat | Non |
Zone multi-étanchéité | — | Avec contre-écrou | Non | Presse-étoupe à vis séparable | — |
Pour zone gaz | — | Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz | — | Taille nominale du filetage métrique/PG | — |
Pour les poussières ex-zone | — | Pour câble armé | — | Encliquetage dans l'ouverture | — |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de filetage(mm)
Largeur de clé(mm)
Température de fonctionnement(°C)
Dimension angulaire de l'hexagone(mm)
Convient au diamètre du câble(mm)
Degré de protection (IP)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles