Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Tension nominale(V) | 400 | Espacement modulaire(mm) | 8.2 | Type de raccordement électrique | Connexion à vis |
---|---|---|---|---|---|
Empilable | Non | Longueur de dénudage(mm) | 10 | Section de conducteur plein raccordable(mm²) | 0.2|10 |
Section de conducteur torsadé raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) | 0.25|6 | Section de conducteur torsadé raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) | 0.2|10 | Section de conducteur multibrin raccordable(mm²) | 0.2|2.5 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles