Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Longueur de filetage(mm) | 18 | Matériau | Autre | Type de filetage | Métrique |
---|---|---|---|---|---|
Modèle | — | Sans halogène | Oui | Résistant aux chocs | Non |
Numéro RAL | — | Protection de surface | Autre | Protection du rayon de courbure/torche en trompette | Non |
Avec décharge de traction | Oui | Blindé | — | Version EMC | — |
Renforcé à la fibre de verre | Non | Type d'étanchéité | — | Qualité de matériau | Autre |
Température de fonctionnement(°C) | -40|75 | Pas de filetage(mm) | 1.5 | Version testée antidéflagrante | — |
Accouplement de câble plat | Non | Zone multi-étanchéité | — | Avec contre-écrou | Non |
Presse-étoupe à vis séparable | — | Degré de protection (IP) | IP66 | Pour zone gaz | — |
Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz | — | Taille nominale du filetage métrique/PG | — | Pour les poussières ex-zone | — |
Pour câble armé | — | Encliquetage dans l'ouverture | — |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Largeur de clé(mm)
Dimension angulaire de l'hexagone(mm)
Convient au diamètre du câble(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles