Insert de contact, HC-COM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1079547
1079548
1079553
1079554
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de contact Type de connexion électrique Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)

11.46 €

16 7 jours AutobusConnexion sertie0.5|4

11.46 €

16 7 jours BrocheConnexion sertie0.5|4

16.84 €

11 7 jours BrocheConnexion avec collier à ressort0.5|2.5

16.63 €

11 7 jours AutobusConnexion avec collier à ressort0.5|2.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) Hauteur(mm) Profondeur(mm)
Tension nominale(V) 320 Avec plaque de protection de fils non Nombre de pôles 8
Température ambiante(°C) -40|125 Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Pointe de tension nominale(kV) 6 Matériau de surface de contact Autre Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3 Diamètre de contact enfichable(mm) 2.5 Insert de contact sans contact non
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|-
Avec conducteur de protection oui Matériau du contact Autres alliages de Cuivre Matériau du connecteur de l'insert de connecteur Thermoplastique
Courant nominal d'entrée(A) 16 Matériau d'insert de contact Nombre minimum de cycles d'insertion
Nombre de contacts Nombre de contacts de contrôle

Assistance technique