Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1411076 |
1411078 |
1411080 |
1411082 |
1411084 |
1411085 |
1411086 |
1411087 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de clé (mm) | Dimension angulaire de l'hexagone (mm) | Convient au diamètre du câble (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.94 € | 20 | 47 jours | 27 | 29.7 | 6.5|14 | |||
78.78 € | 20 | 47 jours | 36 | 39.6 | 11.1|20 | |||
95.20 € | 10 | 47 jours | 41 | 45.1 | 17|26.3 | |||
165.26 € | 2 | 47 jours | 50 | 55 | 23.5|32.2 | |||
66.21 € | 4 | 47 jours | 60 | 66 | 35.6|44.1 | |||
347.53 € | 2 | 47 jours | 60 | 66 | 35.6|44.1 | |||
114.15 € | 2 | 47 jours | 75 | 82.5 | 47.2|56 | |||
519.76 € | 2 | 47 jours | 75 | 82.5 | 47.2|56 |
Loading...
Longueur de filetage(mm) | 15 | Couleur | Autre | Matériau | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | Métrique | Modèle | — | Sans halogène | Non |
Résistant aux chocs | Non | Numéro RAL | — | Protection de surface | Autre |
Protection du rayon de courbure/torche en trompette | Non | Avec décharge de traction | Oui | Blindé | — |
Version EMC | — | Renforcé à la fibre de verre | Non | Type d'étanchéité | — |
Qualité de matériau | Autre | Température de fonctionnement(°C) | -60|130 | Pas de filetage(mm) | 1.5 |
Version testée antidéflagrante | — | Accouplement de câble plat | Non | Zone multi-étanchéité | — |
Avec contre-écrou | Non | Presse-étoupe à vis séparable | — | Degré de protection (IP) | IP66 |
Pour zone gaz | — | Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz | — | Taille nominale du filetage métrique/PG | — |
Pour les poussières ex-zone | — | Pour câble armé | — | Encliquetage dans l'ouverture | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de clé(mm)
Dimension angulaire de l'hexagone(mm)
Convient au diamètre du câble(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles