Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1604561
Longueur de filetage(mm) | — | Couleur | — | Matériau | — |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | — | Modèle | — | Sans halogène | Non |
Résistant aux chocs | Non | Numéro RAL | — | Protection de surface | — |
Largeur de clé(mm) | — | Protection du rayon de courbure/torche en trompette | — | Avec décharge de traction | Non |
Blindé | — | Version EMC | — | Renforcé à la fibre de verre | Non |
Type d'étanchéité | — | Qualité de matériau | Autre | Température de fonctionnement(°C) | -|- |
Pas de filetage(mm) | — | Version testée antidéflagrante | — | Accouplement de câble plat | Non |
Zone multi-étanchéité | — | Avec contre-écrou | — | Dimension angulaire de l'hexagone(mm) | — |
Presse-étoupe à vis séparable | — | Convient au diamètre du câble(mm) | 2|10.5 | Degré de protection (IP) | — |
Pour zone gaz | — | Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz | — | Taille nominale du filetage métrique/PG | — |
Pour les poussières ex-zone | — | Pour câble armé | — | Encliquetage dans l'ouverture | — |
Vous vous trouvez sur la page de Serre-câble non blindéde type à cage, RC-Z2463, le numéro d'article est le suivant: 1604561.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1604561.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles