Insert de broche HEAVYCON, HC-B24

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1407738
1584978
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion électrique Insert de contact sans contact Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)

20.28 €

9 7 jours Connexion avec collier à ressortnon0.14|2.50.14|2.50.14|2.5

15.84 €

12 7 jours Connexion sertieoui0.5|40.5|40.5|4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) Hauteur(mm) Profondeur(mm)
Tension nominale(V) 500 Avec plaque de protection de fils non Nombre de pôles 24
Type de contact Broche Température ambiante(°C) -40|125 Température de fonctionnement(°C) -|-
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Pointe de tension nominale(kV) 6 Matériau de surface de contact Autre
Catégorie de surtension III Degré de pollution 3 Diamètre de contact enfichable(mm) 2.5
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|- Avec conducteur de protection oui Matériau du contact Autres alliages de Cuivre
Matériau du connecteur de l'insert de connecteur Thermoplastique Courant nominal d'entrée(A) 16 Matériau d'insert de contact
Nombre minimum de cycles d'insertion Nombre de contacts Nombre de contacts de contrôle

Assistance technique