Insert de contact D-SUB, VS-25-ST

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1689873

Référence pièce
1689873
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.90 €

10 98 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) Hauteur(mm) Profondeur(mm)
Tension nominale(V) 125 Avec plaque de protection de fils non Nombre de pôles 25
Type de contact Température ambiante(°C) -55|125 Température de fonctionnement(°C) -|-
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Pointe de tension nominale(kV) 1 Type de connexion électrique Connexion par soudage
Matériau de surface de contact Or Catégorie de surtension III Degré de pollution 2
Diamètre de contact enfichable(mm) Insert de contact sans contact non Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) -|-
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|-
Avec conducteur de protection non Matériau du contact Autres alliages de Cuivre Matériau du connecteur de l'insert de connecteur Thermoplastique
Courant nominal d'entrée(A) 5 Matériau d'insert de contact Nombre minimum de cycles d'insertion
Nombre de contacts Nombre de contacts de contrôle

Vous vous trouvez sur la page de Insert de contact D-SUB, VS-25-ST, le numéro d'article est le suivant: 1689873.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1689873.

Assistance technique