Insert de contact D-SUB, VS-25

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1654824
1654837
1655221
1655234
1655438
1655441
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Nombre de pôles Type de contact Température ambiante
(°C)
Pointe de tension nominale
(kV)
Type de connexion électrique Matériau de surface de contact Catégorie de surtension Degré de pollution Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Matériau du contact Matériau du connecteur de l'insert de connecteur Courant nominal d'entrée
(A)

27.40 €

25 7 jours 12525-55|1251Connexion par soudageOrIII2-|--|-Thermoplastique5

30.31 €

10 98 jours 12525-55|1251Connexion par soudageAutreIII2-|--|-Autres alliages de CuivreThermoplastique5

29.25 €

10 98 jours 6044-55|1051Connexion par soudageOrIII20.34|0.340.34|0.34Autres alliages de Cuivre3

19.69 €

10 98 jours 6044-55|1051Connexion par soudageOrIII20.34|0.340.34|0.34Autres alliages de Cuivre3

8.07 €

30 98 jours 5Autobus-55|125Autre-|--|-Thermoplastique

7.93 €

30 98 jours 5Broche-55|125Autre-|--|-Thermoplastique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) Hauteur(mm) Profondeur(mm)
Avec plaque de protection de fils non Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Diamètre de contact enfichable(mm) Insert de contact sans contact non Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) -|-
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|- Avec conducteur de protection non Matériau d'insert de contact
Nombre minimum de cycles d'insertion Nombre de contacts Nombre de contacts de contrôle

Assistance technique