Insert de prise RJ45, CUC-K

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1419021

Référence pièce
1419021
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.16 €

11 33 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) Hauteur(mm) Profondeur(mm)
Tension nominale(V) 72 Avec plaque de protection de fils non Nombre de pôles 8
Type de contact Température ambiante(°C) -25|70 Température de fonctionnement(°C) -|-
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Pointe de tension nominale(kV) 1 Type de connexion électrique
Matériau de surface de contact Autre Catégorie de surtension Degré de pollution
Diamètre de contact enfichable(mm) Insert de contact sans contact non Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) -|-
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|-
Avec conducteur de protection non Matériau du contact Autre Matériau du connecteur de l'insert de connecteur Thermoplastique
Courant nominal d'entrée(A) Matériau d'insert de contact Nombre minimum de cycles d'insertion
Nombre de contacts Nombre de contacts de contrôle

Vous vous trouvez sur la page de Insert de prise RJ45, CUC-K, le numéro d'article est le suivant: 1419021.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1419021.

Assistance technique