Adaptateur de tuyau ondulé, WP-GR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3241220
3241221
3241222
3241223
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de filetage
(mm)

10.67 €

20 33 jours 23.15

14.15 €

20 33 jours 26.3

16.00 €

20 33 jours 32.6

27.98 €

10 33 jours 36.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Matériau Autre Type de filetage Métrique
Modèle Sans halogène Oui Résistant aux chocs
Numéro RAL Protection de surface Autre Largeur de clé(mm)
Protection du rayon de courbure/torche en trompette Non Avec décharge de traction Non Blindé
Version EMC Renforcé à la fibre de verre Type d'étanchéité
Qualité de matériau Autre Température de fonctionnement(°C) -|- Pas de filetage(mm)
Version testée antidéflagrante Accouplement de câble plat Zone multi-étanchéité
Avec contre-écrou Non Dimension angulaire de l'hexagone(mm) Presse-étoupe à vis séparable
Convient au diamètre du câble(mm) -|- Degré de protection (IP) Pour zone gaz
Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz Taille nominale du filetage métrique/PG Pour les poussières ex-zone
Pour câble armé Encliquetage dans l'ouverture

Assistance technique