Connecteur mâle, UP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3060610
3060636
3060649
3060652
3060665
3060678
3060681
3060694
3060704
3060717
3060720
3060746
3060759
3060775
3060788
3060801
3060814
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles Largeur/dimension de la grille
(mm)
Nombre total de pôles (sans contact de terre)

2.80 €

100 43 jours 18.21

6.54 €

50 91 jours 324.63

8.42 €

25 7 jours 432.84

10.31 €

25 91 jours 5415

12.21 €

25 43 jours 649.26

14.04 €

25 91 jours 757.47

15.90 €

25 91 jours 865.68

17.81 €

25 91 jours 973.89

19.69 €

25 44 jours 108210

2.80 €

100 50 jours 18.21

2.80 €

100 50 jours 18.21

2.80 €

100 50 jours 18.21

2.80 €

100 50 jours 18.21

2.80 €

100 50 jours 18.21

2.80 €

100 50 jours 18.21

2.80 €

100 50 jours 18.21

2.80 €

100 50 jours 18.21

Loading...

  1. 1

Informations de base

Modèle Tension nominale(V) 1000 Type de raccordement électrique Connexion à vis
Empilable Oui Section de conducteur plein raccordable(mm²) 0.2|6 Section de conducteur torsadé raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.25|6
Section de conducteur torsadé raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.2|10 Section de conducteur multibrin raccordable(mm²) 0.2|10 Section de conducteur raccordable(mm²) 0.2|6
Courant assigné In(A) 41

Assistance technique