Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1601799 |
1602082 |
1602282 |
1602284 |
1602295 |
1602383 |
1607011 |
1607014 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (°C) | Type de connexion électrique | Matériau de surface de contact | Matériau du contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.83 € | 20 | 82 jours | -|- | Connexion par soudage | — | — | |||
3.33 € | 60 | 82 jours | -|- | Connexion sertie | — | — | |||
12.41 € | 15 | 82 jours | -|- | Connexion sertie | — | — | |||
7.87 € | 24 | 82 jours | -|- | Connexion sertie | — | — | |||
24.02 € | 10 | 82 jours | -40|125 | — | Autre | Autre | |||
13.83 € | 20 | 82 jours | -|- | Connexion par soudage | — | — | |||
20.49 € | 10 | 61 jours | -|- | — | — | — | |||
22.92 € | 10 | 61 jours | -|- | — | — | — |
Loading...
Largeur(mm) | — | Hauteur(mm) | — | Profondeur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | — | Avec plaque de protection de fils | non | Nombre de pôles | 17 |
Type de contact | Autobus | Température de fonctionnement(°C) | -|- | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | — |
Pointe de tension nominale(kV) | — | Catégorie de surtension | — | Degré de pollution | — |
Diamètre de contact enfichable(mm) | — | Insert de contact sans contact | non | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | -|- |
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- | Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | -|- |
Avec conducteur de protection | non | Matériau du connecteur de l'insert de connecteur | — | Courant nominal d'entrée(A) | — |
Matériau d'insert de contact | — | Nombre minimum de cycles d'insertion | — | Nombre de contacts | — |
Nombre de contacts de contrôle | — |
Configurer
Propriétés de base
Température ambiante(°C)
Type de connexion électrique
Matériau de surface de contact
Matériau du contact
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles