Plaque à bornes de test, UTRE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3069428

Référence pièce
3069428
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

393.88 €

1 35 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale(V) 400 Espacement modulaire(mm) 8.2 Nombre de pôles 14
Type de raccordement électrique Connexion à vis Empilable Non Longueur de dénudage(mm) 10
Section de conducteur plein raccordable(mm²) 0.2|10 Section de conducteur torsadé raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.25|6 Section de conducteur torsadé raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.2|10
Section de conducteur multibrin raccordable(mm²) 0.2|2.5

Vous vous trouvez sur la page de Plaque à bornes de test, UTRE, le numéro d'article est le suivant: 3069428.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3069428.

Assistance technique