Connexion de câble en plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1076600

Référence pièce
1076600
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.02 €

30 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de filetage(mm) 10 Couleur Noir Matériau Autre
Type de filetage Métrique Modèle Sans halogène Non
Résistant aux chocs Numéro RAL Protection de surface Autre
Largeur de clé(mm) Protection du rayon de courbure/torche en trompette Avec décharge de traction Oui
Blindé Version EMC Renforcé à la fibre de verre
Type d'étanchéité Qualité de matériau Autre Température de fonctionnement(°C) -|-
Pas de filetage(mm) Version testée antidéflagrante Accouplement de câble plat
Zone multi-étanchéité Avec contre-écrou Dimension angulaire de l'hexagone(mm)
Presse-étoupe à vis séparable Convient au diamètre du câble(mm) 3|7 Degré de protection (IP)
Pour zone gaz Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz Taille nominale du filetage métrique/PG
Pour les poussières ex-zone Pour câble armé Encliquetage dans l'ouverture

Vous vous trouvez sur la page de Connexion de câble en plastique, le numéro d'article est le suivant: 1076600.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1076600.

Assistance technique