Presse-étoupe HC-B-GM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1414645
1414646
1414648
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Convient au diamètre du câble
(mm)

11.83 €

16 25 jours Noir8.5|8.6

11.83 €

16 25 jours Noir6.5|6.6

23.60 €

8 7 jours Autre10|10.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de filetage(mm) Matériau Autre Type de filetage
Modèle Sans halogène Non Résistant aux chocs Non
Numéro RAL Protection de surface Autre Largeur de clé(mm)
Protection du rayon de courbure/torche en trompette Non Avec décharge de traction Non Blindé
Version EMC Renforcé à la fibre de verre Non Type d'étanchéité
Qualité de matériau Autre Température de fonctionnement(°C) -30|100 Pas de filetage(mm)
Version testée antidéflagrante Accouplement de câble plat Non Zone multi-étanchéité
Avec contre-écrou Non Dimension angulaire de l'hexagone(mm) Presse-étoupe à vis séparable
Degré de protection (IP) IP66 Pour zone gaz Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz
Taille nominale du filetage métrique/PG Pour les poussières ex-zone Pour câble armé
Encliquetage dans l'ouverture

Assistance technique