Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3069829 |
3069830 |
3069831 |
3069834 |
3069836 |
3069839 |
3069841 |
3069846 |
3069847 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | |
---|---|---|---|---|---|---|
160.65 € | 2 | 33 jours | 6 | |||
187.67 € | 1 | 33 jours | 7 | |||
213.94 € | 1 | 33 jours | 8 | |||
294.26 € | 1 | 33 jours | 11 | |||
347.55 € | 1 | 33 jours | 13 | |||
427.87 € | 1 | 33 jours | 16 | |||
481.15 € | 1 | 33 jours | 18 | |||
614.77 € | 1 | 33 jours | 23 | |||
641.81 € | 1 | 33 jours | 24 |
Loading...
Tension nominale(V) | 400 | Espacement modulaire(mm) | 8.2 | Type de raccordement électrique | Connecteur mâle à pince |
---|---|---|---|---|---|
Empilable | Non | Longueur de dénudage(mm) | 12 | Section de conducteur plein raccordable(mm²) | 0.5|10 |
Section de conducteur torsadé raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) | 0.5|6 | Section de conducteur torsadé raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) | 0.5|6 | Section de conducteur multibrin raccordable(mm²) | 0.5|0.5 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles