Plaque à bornes de test, PTRE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3069851
3069852
3069853
3069860
3069862
3069865
3069867
3069872
3069873
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles

160.65 €

2 33 jours 6

187.67 €

1 33 jours 7

213.94 €

1 33 jours 8

294.26 €

1 33 jours 11

347.55 €

1 33 jours 13

427.87 €

1 33 jours 16

481.15 €

1 33 jours 18

614.77 €

1 33 jours 23

641.81 €

1 33 jours 24

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale(V) 400 Espacement modulaire(mm) 8.2 Type de raccordement électrique Connecteur mâle à pince
Empilable Non Longueur de dénudage(mm) 12 Section de conducteur plein raccordable(mm²) 0.5|10
Section de conducteur torsadé raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.5|6 Section de conducteur torsadé raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.5|6 Section de conducteur multibrin raccordable(mm²) 0.5|0.5

Assistance technique