Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1636347
Largeur(mm) | — | Hauteur(mm) | — | Profondeur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 690 | Avec plaque de protection de fils | non | Nombre de pôles | 14 |
Type de contact | Autobus | Température ambiante(°C) | -40|125 | Température de fonctionnement(°C) | -|- |
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Pointe de tension nominale(kV) | 8 | Type de connexion électrique | Connexion sertie |
Matériau de surface de contact | Autre | Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 3 |
Diamètre de contact enfichable(mm) | 4 | Insert de contact sans contact | oui | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | 1.5|6 |
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 1.5|6 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 1.5|6 | Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | -|- |
Avec conducteur de protection | oui | Matériau du contact | Autres alliages de Cuivre | Matériau du connecteur de l'insert de connecteur | Thermoplastique |
Courant nominal d'entrée(A) | 40 | Matériau d'insert de contact | — | Nombre minimum de cycles d'insertion | — |
Nombre de contacts | — | Nombre de contacts de contrôle | — |
Vous vous trouvez sur la page de Insert femelle HEAVYCON, HC-K12 / 2, le numéro d'article est le suivant: 1636347.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1636347.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles