Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1420401 |
1653087 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (°C) | Type de connexion électrique | Matériau de surface de contact | Degré de pollution | Matériau du connecteur de l'insert de connecteur | Courant nominal d'entrée (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.51 € | 22 | 33 jours | -40|85 | — | Or | — | Autre | — | |||
8.22 € | 25 | 7 jours | -25|80 | Connexion par soudage | Autre | 1 | Thermoplastique | 1 |
Loading...
Largeur(mm) | — | Hauteur(mm) | — | Profondeur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 72 | Avec plaque de protection de fils | non | Nombre de pôles | 8 |
Type de contact | — | Température de fonctionnement(°C) | -|- | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
Pointe de tension nominale(kV) | — | Catégorie de surtension | — | Diamètre de contact enfichable(mm) | — |
Insert de contact sans contact | non | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | -|- | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- |
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- | Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | -|- | Avec conducteur de protection | non |
Matériau du contact | Autres alliages de Cuivre | Matériau d'insert de contact | — | Nombre minimum de cycles d'insertion | — |
Nombre de contacts | — | Nombre de contacts de contrôle | — |
Configurer
Propriétés de base
Température ambiante(°C)
Type de connexion électrique
Matériau de surface de contact
Degré de pollution
Matériau du connecteur de l'insert de connecteur
Courant nominal d'entrée(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles