Cadre encliquetable, CES-B16

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0801651

Référence pièce
0801651
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.72 €

15 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Matériau Modèle
Sans halogène Oui Plage de réglage(mm) -|- Diamètre nominal(mm)
Taille nominale PG Degré de protection (IP) IP54 Épaisseur de paroi(mm) -|-

Vous vous trouvez sur la page de Cadre encliquetable, CES-B16, le numéro d'article est le suivant: 0801651.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0801651.

Assistance technique