Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1405263 |
1407744 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion électrique | Insert de contact sans contact | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.83 € | 15 | 98 jours | Connexion sertie | oui | 0.5|4 | 0.5|4 | 0.5|4 | |||
16.47 € | 12 | 7 jours | Connexion avec collier à ressort | non | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 |
Loading...
Largeur(mm) | — | Hauteur(mm) | — | Profondeur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 830 | Avec plaque de protection de fils | non | Nombre de pôles | 8 |
Type de contact | Autobus | Température ambiante(°C) | -40|125 | Température de fonctionnement(°C) | -|- |
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Pointe de tension nominale(kV) | 8 | Matériau de surface de contact | Autre |
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 3 | Diamètre de contact enfichable(mm) | 2.5 |
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | -|- | Avec conducteur de protection | oui | Matériau du contact | Autres alliages de Cuivre |
Matériau du connecteur de l'insert de connecteur | Thermoplastique | Courant nominal d'entrée(A) | 16 | Matériau d'insert de contact | — |
Nombre minimum de cycles d'insertion | — | Nombre de contacts | — | Nombre de contacts de contrôle | — |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion électrique
Insert de contact sans contact
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles