Raccordement vissé, presse-câble, WP-GT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3241002
3241003
3241004
3241005
3241006
3241007
3241008
3241010
3241011
3241012
3241013
3241014
3241015
3241023
3241024
3241025
3241026
3241027
3241028
3241029
3241030
3241031
3241032
3241033
3241034
3241035
3241036
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de filetage
(mm)
Couleur Matériau Type de filetage Sans halogène Résistant aux chocs Numéro RAL Protection de surface Largeur de clé
(mm)
Longueur totale
(mm)
Protection du rayon de courbure/torche en trompette Type de construction Avec décharge de traction Blindé Version EMC Renforcé à la fibre de verre Type d'étanchéité Qualité de matériau Matériau du boîtier Fil tournant Tuyau de diamètre intérieur le plus bas
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Approuvé en combinaison avec canal de protection CSA Une pièce Degré de protection (IP) en fonction du canal Homologué en combinaison avec canal de protection UL Approuvé en combinaison avec le canal de protection FI Diamètre extérieur du flexible
(mm)
Nombre d'entrées Pas de filetage
(mm)
Taille de filetage CTG G Nombre de coups de fil Version testée antidéflagrante Accouplement de câble plat Zone multi-étanchéité Avec contre-écrou Diamètre nominal
(mm)
Dimension angulaire de l'hexagone
(mm)
Presse-étoupe à vis séparable Taille nominale en pouces Convient au diamètre du câble
(mm)
Degré de protection (IP) Pour zone gaz Avec connexion de mise à la terre Type de connexion de filetage Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz Taille nominale du filetage métrique/PG Homologué en combinaison avec canal de protection DIN EN 61386-23 Pour les poussières ex-zone Type de raccordement raccordement vissé au boîtier Pour câble armé Encliquetage dans l'ouverture

6.65 €

30 19 jours 10AutreAutreOuiAutre-Non-NonAutre-------------Non---|-----

7.54 €

30 19 jours 10AutreAutreOuiAutre-Non-NonAutre-------------Non---|-----

9.91 €

20 19 jours 10AutreAutreOuiAutre-Non-NonAutre-------------Non---|-----

15.05 €

20 12 jours 11AutreAutreOuiAutre-Non-NonAutre-------------Non---|-----

17.94 €

20 19 jours 11AutreAutreOuiAutre-Non-NonAutre-------------Non---|-----

30.57 €

6 12 jours 12AutreAutreOuiAutre-Non-NonAutre-------------Non---|-----

45.73 €

4 19 jours 12AutreAutreOuiAutre-Non-NonAutre-------------Non---|-----

6.65 €

30 19 jours 10AutreAutreMétriqueOuiAutre-Non-NonAutre-------------Non---|-----

7.54 €

30 19 jours 10AutreAutreMétriqueOuiAutre-Non-NonAutre-------------Non---|-----

9.91 €

20 12 jours 10AutreAutreMétriqueOuiAutre-Non-NonAutre-------------Non---|-----

15.05 €

20 12 jours 11AutreAutreMétriqueOuiAutre-Non-NonAutre-------------Non---|-----

17.94 €

20 19 jours 12AutreAutreMétriqueOuiAutre-Non-NonAutre-------------Non---|-----

32.25 €

6 12 jours 12AutreAutreMétriqueOuiAutre-Non-NonAutre-------------Non---|-----

20.24 €

10 19 jours 7------29-Filetage extérieur------LaitonOui29-|-NonNon-----10--Autre-----Non-Filetage--

14.78 €

20 19 jours 7------30-Filetage extérieur------LaitonOui30-|-NonNon-----14--Autre-----Non-Filetage--

15.93 €

20 19 jours 7------30-Filetage extérieur------LaitonOui30-|-NonNon-----17--Autre-----Non-Filetage--

18.51 €

10 19 jours 7------32-Filetage extérieur------LaitonOui32-|-NonNon-----21--Autre-----Non-Filetage--

27.49 €

10 12 jours 10------35-Filetage extérieur------LaitonOui35-|-NonNon-----27--Autre-----Non-Filetage--

44.45 €

6 19 jours 10------40-Filetage extérieur------LaitonOui40-|-NonNon-----36--Autre-----Non-Filetage--

75.62 €

4 19 jours 10------40-Filetage extérieur------LaitonOui40-|-NonNon-----45--Autre-----Non-Filetage--

21.39 €

10 19 jours 10------32-Filetage extérieur------LaitonOui32-|-NonNon-----10--Autre-----Non-Filetage--

15.40 €

20 12 jours 10------33-Filetage extérieur------LaitonOui33-|-NonNon-----14--Autre-----Non-Filetage--

16.51 €

20 12 jours 10------33-Filetage extérieur------LaitonOui33-|-NonNon-----17--Autre-----Non-Filetage--

19.13 €

10 19 jours 10------35-Filetage extérieur------LaitonOui35-|-NonNon-----21--Autre-----Non-Filetage--

28.02 €

10 12 jours 11------36-Filetage extérieur------LaitonOui36-|-NonNon-----27--Autre-----Non-Filetage--

47.30 €

4 19 jours 13------43-Filetage extérieur------LaitonOui43-|-NonNon-----36--Autre-----Non-Filetage--

81.75 €

4 7 jours 13------43-Filetage extérieur------LaitonOui43-|-NonNon-----45--Autre-----Non-Filetage--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Modèle Température de fonctionnement(°C) -|-

Assistance technique