Contact à sertir, PV-FT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1704927
1704928
1704930
1704931
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de contact Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire
(mm²)

2.16 €

1000 7 jours Broche2.5|44|4

2.16 €

1000 18 jours Broche6|66|6

2.16 €

1000 7 jours Autobus2.5|44|4

2.16 €

1000 18 jours Autobus6|66|6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante(°C) -40|85 Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Argenté
Longueur de dénudage(mm) 8 Diamètre de contact enfichable(mm) Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) -|-
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Courant nominal electricité d'un contact(A) Matériau du contact Cuivre
Nombre minimum de cycles d'insertion Type de contact

Assistance technique