Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Longueur de filetage(mm) | 15 | Couleur | Autre | Matériau | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | NPT | Modèle | — | Sans halogène | Non |
Résistant aux chocs | Non | Numéro RAL | — | Protection de surface | Autre |
Protection du rayon de courbure/torche en trompette | Non | Avec décharge de traction | Oui | Blindé | — |
Version EMC | — | Renforcé à la fibre de verre | Non | Type d'étanchéité | — |
Qualité de matériau | Autre | Température de fonctionnement(°C) | -20|100 | Pas de filetage(mm) | — |
Version testée antidéflagrante | — | Accouplement de câble plat | Non | Zone multi-étanchéité | — |
Avec contre-écrou | Non | Presse-étoupe à vis séparable | — | Degré de protection (IP) | IP68 |
Pour zone gaz | — | Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz | — | Taille nominale du filetage métrique/PG | — |
Pour les poussières ex-zone | — | Pour câble armé | — | Encliquetage dans l'ouverture | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de clé(mm)
Dimension angulaire de l'hexagone(mm)
Convient au diamètre du câble(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles