Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de filetage (mm) | Type de filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.98 € | 50 | 19 jours | 9.5 | — | |||
7.33 € | 50 | 19 jours | 10 | — | |||
7.61 € | 50 | 12 jours | 10 | — | |||
7.83 € | 50 | 12 jours | 13 | — | |||
13.03 € | 25 | 12 jours | 13 | — | |||
18.83 € | 10 | 12 jours | 15 | — | |||
28.44 € | 10 | 12 jours | 15 | — | |||
6.98 € | 50 | 19 jours | 12 | Métrique | |||
7.33 € | 50 | 12 jours | 10 | Métrique | |||
7.61 € | 50 | 12 jours | 12 | Métrique | |||
7.83 € | 50 | 12 jours | 13 | Métrique | |||
13.03 € | 25 | 12 jours | 13 | Métrique | |||
18.83 € | 10 | 19 jours | 15 | Métrique | |||
28.44 € | 10 | 12 jours | 15 | Métrique | |||
6.55 € | 50 | 19 jours | 10 | — | |||
6.59 € | 50 | 12 jours | 10 | — | |||
6.86 € | 50 | 12 jours | 10 | — | |||
7.05 € | 50 | 12 jours | 13 | — | |||
11.72 € | 25 | 12 jours | 13 | — | |||
16.95 € | 20 | 12 jours | 15 | — | |||
25.59 € | 10 | 12 jours | 15 | — | |||
6.55 € | 50 | 19 jours | 12 | Métrique | |||
6.59 € | 50 | 12 jours | 10 | Métrique | |||
6.59 € | 50 | 12 jours | 12 | Métrique | |||
7.05 € | 50 | 12 jours | 13 | Métrique | |||
11.72 € | 25 | 12 jours | 15 | Métrique | |||
16.95 € | 20 | 12 jours | 15 | Métrique |
Loading...
Couleur | Noir | Matériau | Autre | Modèle | — |
---|---|---|---|---|---|
Sans halogène | Oui | Résistant aux chocs | — | Numéro RAL | — |
Protection de surface | Autre | Largeur de clé(mm) | — | Protection du rayon de courbure/torche en trompette | Non |
Avec décharge de traction | Non | Blindé | — | Version EMC | — |
Renforcé à la fibre de verre | — | Type d'étanchéité | — | Qualité de matériau | Autre |
Température de fonctionnement(°C) | -|- | Pas de filetage(mm) | — | Version testée antidéflagrante | — |
Accouplement de câble plat | — | Zone multi-étanchéité | — | Avec contre-écrou | Non |
Dimension angulaire de l'hexagone(mm) | — | Presse-étoupe à vis séparable | — | Convient au diamètre du câble(mm) | -|- |
Degré de protection (IP) | — | Pour zone gaz | — | Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz | — |
Taille nominale du filetage métrique/PG | — | Pour les poussières ex-zone | — | Pour câble armé | — |
Encliquetage dans l'ouverture | — |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de filetage(mm)
Type de filetage
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles