Presse-étoupe G-INSEC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1411191
1411193
1411194
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de filetage
(mm)
Largeur de clé
(mm)
Dimension angulaire de l'hexagone
(mm)
Convient au diamètre du câble
(mm)

19.11 €

10 7 jours 8343614|21

83.48 €

3 7 jours 9556024|35

125.03 €

2 26 jours 10657032|42

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Autre Matériau Autre Type de filetage Métrique
Modèle Sans halogène Non Résistant aux chocs Non
Numéro RAL Protection de surface Autre Protection du rayon de courbure/torche en trompette Non
Avec décharge de traction Oui Blindé Version EMC
Renforcé à la fibre de verre Non Type d'étanchéité Qualité de matériau Autre
Température de fonctionnement(°C) -40|100 Pas de filetage(mm) 1.5 Version testée antidéflagrante
Accouplement de câble plat Non Zone multi-étanchéité Avec contre-écrou Non
Presse-étoupe à vis séparable Degré de protection (IP) IP68 Pour zone gaz
Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz Taille nominale du filetage métrique/PG Pour les poussières ex-zone
Pour câble armé Encliquetage dans l'ouverture

Assistance technique