Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1623378 |
1623379 |
1623380 |
1623381 |
1623383 |
1623384 |
1623385 |
1623386 |
1623603 |
1623604 |
1623605 |
1623606 |
1623607 |
1623611 |
1623612 |
1623613 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de contact | Diamètre de contact enfichable (mm) | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.76 € | 40 | 54 jours | Autobus | 3.6 | 2.5|4 | |||
6.76 € | 40 | 54 jours | Autobus | 3.6 | 4|6 | |||
6.76 € | 40 | 54 jours | Autobus | 3.6 | 10|10 | |||
6.76 € | 40 | 54 jours | Autobus | 3.6 | 16|16 | |||
4.55 € | 40 | 68 jours | Broche | 3.6 | 2.5|4 | |||
4.55 € | 40 | 68 jours | Broche | 3.6 | 4|6 | |||
4.55 € | 40 | 68 jours | Broche | 3.6 | 10|10 | |||
4.55 € | 40 | 68 jours | Broche | 3.6 | 16|16 | |||
2.21 € | 100 | 68 jours | Autobus | 1 | 0.06|0.25 | |||
2.99 € | 100 | 68 jours | Autobus | 1 | 0.34|0.5 | |||
2.87 € | 100 | 68 jours | Autobus | 1 | 0.5|1 | |||
2.87 € | 100 | 68 jours | Autobus | 1 | 1|1.5 | |||
1.42 € | 200 | 68 jours | Broche | 1 | 0.06|0.25 | |||
1.39 € | 200 | 68 jours | Broche | 1 | 0.34|0.5 | |||
1.39 € | 200 | 68 jours | Broche | 1 | 0.5|1 | |||
1.39 € | 200 | 68 jours | Broche | 1 | 1|1.5 |
Loading...
Température ambiante(°C) | -|- | Type de connexion électrique | Connexion sertie | Matériau de surface de contact | — |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage(mm) | — | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- |
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | -|- | Courant nominal electricité d'un contact(A) | — | Matériau du contact | Autre |
Nombre minimum de cycles d'insertion | — | Type de contact | — |
Configurer
Propriétés de base
Type de contact
Diamètre de contact enfichable(mm)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles