Contact à sertir, SM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1605736
1605738
1605739
1605741
1605743
1605745
1605747
1605749
1605750
1605752
1605754
1605756
1605758
1605760
1605762
1607057
1623970
1623972
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de contact Longueur de dénudage
(mm)
Diamètre de contact enfichable
(mm)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
(mm²)
Matériau du contact

2.99 €

100 54 jours Broche20.75|1.5Autre

2.83 €

100 54 jours Broche20.25|1Autre

2.83 €

100 54 jours Broche21|2.5Autre

2.83 €

100 54 jours Broche22.5|4Autre

2.62 €

80 54 jours Broche73.60.75|1.5Autre

2.48 €

80 54 jours Broche3.64|6Autre

2.50 €

80 54 jours Broche3.66|10Autre

4.96 €

40 54 jours Broche3.61|2.5Autre

4.70 €

40 54 jours Broche3.62.5|4Autre

4.70 €

40 54 jours Broche3.66|10Autre

4.96 €

40 54 jours Broche3.64|6Autre

4.08 €

60 54 jours Autobus3.61|2.5Autre

4.08 €

60 7 jours Autobus3.62.5|4Autre

4.31 €

60 7 jours Autobus3.64|6Autre

4.08 €

60 54 jours Autobus3.66|10Autre

2.48 €

80 54 jours Broche3.61|2.5Autre

3.79 €

60 54 jours Broche3.616|16

6.47 €

40 54 jours Autobus3.616|16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante(°C) -|- Type de connexion électrique Connexion sertie Matériau de surface de contact
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|-
Courant nominal electricité d'un contact(A) Nombre minimum de cycles d'insertion Type de contact

Assistance technique