Contact à sertir, CK2.5-ED

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1663857
1663860
1663873
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire
(mm²)

0.39 €

500 58 jours 1|11|11|11|1

0.37 €

500 78 jours 1.5|1.51.5|1.51.5|1.51.5|1.5

0.39 €

500 33 jours 2.5|2.52.5|2.52.5|2.52.5|2.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de contact Broche Température ambiante(°C) -40|125 Type de connexion électrique Connexion sertie
Matériau de surface de contact Argenté Longueur de dénudage(mm) 7.5 Diamètre de contact enfichable(mm) 2.5
Courant nominal electricité d'un contact(A) Matériau du contact Autres alliages de Cuivre Nombre minimum de cycles d'insertion
Type de contact

Assistance technique