Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1607909 |
1607911 |
1607912 |
1607913 |
1607914 |
1607915 |
1607916 |
1607917 |
1607918 |
1607919 |
1607920 |
1607956 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de contact | Matériau de surface de contact | Diamètre de contact enfichable (mm) | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | Matériau du contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.83 € | 68 | 54 jours | Broche | — | 1.6 | 0.75|1.5 | Autre | |||
85.06 € | 4 | 54 jours | Broche | Argenté | 10 | 10|10 | Autres alliages de Cuivre | |||
85.06 € | 4 | 54 jours | Broche | Argenté | 10 | 16|16 | Autres alliages de Cuivre | |||
87.96 € | 4 | 54 jours | Broche | Argenté | 10 | 25|25 | Autres alliages de Cuivre | |||
93.88 € | 4 | 54 jours | Broche | Argenté | 10 | 35|35 | Autres alliages de Cuivre | |||
99.90 € | 4 | 54 jours | Broche | Argenté | 10 | 50|50 | Autres alliages de Cuivre | |||
101.16 € | 4 | 54 jours | Autobus | Argenté | 10 | 10|10 | Autres alliages de Cuivre | |||
101.16 € | 4 | 54 jours | Autobus | Argenté | 10 | 16|16 | Autres alliages de Cuivre | |||
102.59 € | 4 | 54 jours | Autobus | Argenté | 10 | 25|25 | Autres alliages de Cuivre | |||
105.60 € | 4 | 54 jours | Autobus | Argenté | 10 | 35|35 | Autres alliages de Cuivre | |||
111.51 € | 4 | 54 jours | Autobus | Argenté | 10 | 50|50 | Autres alliages de Cuivre | |||
3.31 € | 56 | 54 jours | Autobus | — | 1.6 | 0.75|1.5 | Autre |
Loading...
Température ambiante(°C) | -|- | Type de connexion électrique | Connexion sertie | Longueur de dénudage(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- | Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | -|- |
Courant nominal electricité d'un contact(A) | — | Nombre minimum de cycles d'insertion | — | Type de contact | — |
Configurer
Propriétés de base
Type de contact
Matériau de surface de contact
Diamètre de contact enfichable(mm)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
Matériau du contact
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles