En-tête POWER-SUBCON, VS-PSC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1689323
1689336
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles

4.70 €

40 28 jours 5

3.88 €

50 26 jours 3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) Hauteur(mm) Profondeur(mm)
Tension nominale(V) 250 Avec plaque de protection de fils non Type de contact
Température ambiante(°C) -20|80 Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Pointe de tension nominale(kV) 4 Type de connexion électrique Matériau de surface de contact Étain
Catégorie de surtension III Degré de pollution 3 Diamètre de contact enfichable(mm)
Insert de contact sans contact non Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.14|1.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.14|1.5
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.14|1.5 Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|- Avec conducteur de protection non
Matériau du contact Autres alliages de Cuivre Matériau du connecteur de l'insert de connecteur Thermoplastique Courant nominal d'entrée(A) 8
Matériau d'insert de contact Nombre minimum de cycles d'insertion Nombre de contacts
Nombre de contacts de contrôle

Assistance technique