Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1688269
Type de contact | Broche | Température ambiante(°C) | -55|130 | Type de connexion électrique | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de surface de contact | Or | Longueur de dénudage(mm) | — | Diamètre de contact enfichable(mm) | 4.6 |
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | 5|8.5 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 5|8.5 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 5|8.5 |
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | 5|8.5 | Courant nominal electricité d'un contact(A) | 40 | Matériau du contact | Autres alliages de Cuivre |
Nombre minimum de cycles d'insertion | — | Type de contact | — |
Vous vous trouvez sur la page de Contact de puissance D-SUB, VS-ST, le numéro d'article est le suivant: 1688269.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1688269.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles