Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1598466 |
1599138 |
1599343 |
1599348 |
1599367 |
1599614 |
1600076 |
1600231 |
1600234 |
1607007 |
1607008 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion électrique | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.30 € | 20 | 82 jours | Connexion par soudage | |||
3.33 € | 60 | 82 jours | Connexion sertie | |||
9.72 € | 19 | 82 jours | Connexion sertie | |||
6.53 € | 28 | 7 jours | Connexion sertie | |||
18.64 € | 10 | 82 jours | — | |||
11.30 € | 20 | 7 jours | Connexion par soudage | |||
3.33 € | 60 | 82 jours | Connexion sertie | |||
9.72 € | 19 | 82 jours | Connexion sertie | |||
6.53 € | 28 | 82 jours | Connexion sertie | |||
16.79 € | 20 | 61 jours | — | |||
17.64 € | 20 | 61 jours | — |
Loading...
Largeur(mm) | — | Hauteur(mm) | — | Profondeur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | — | Avec plaque de protection de fils | non | Nombre de pôles | 12 |
Type de contact | Autobus | Température ambiante(°C) | -|- | Température de fonctionnement(°C) | -|- |
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | — | Pointe de tension nominale(kV) | — | Matériau de surface de contact | — |
Catégorie de surtension | — | Degré de pollution | — | Diamètre de contact enfichable(mm) | — |
Insert de contact sans contact | non | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | -|- | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- |
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- | Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | -|- | Avec conducteur de protection | non |
Matériau du contact | — | Matériau du connecteur de l'insert de connecteur | — | Courant nominal d'entrée(A) | — |
Matériau d'insert de contact | — | Nombre minimum de cycles d'insertion | — | Nombre de contacts | — |
Nombre de contacts de contrôle | — |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion électrique
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles