Contact à sertir ST

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1607655
1607656
1607657
1607658
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de contact Longueur de dénudage
(mm)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
(mm²)

1.51 €

150 61 jours Broche0.25|1

1.51 €

150 7 jours Broche61|2.5

1.69 €

150 86 jours Autobus0.25|1

1.70 €

150 32 jours Autobus61|2.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante(°C) -|- Type de connexion électrique Connexion sertie Matériau de surface de contact
Diamètre de contact enfichable(mm) 2 Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) -|-
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|- Courant nominal electricité d'un contact(A) Matériau du contact Autre
Nombre minimum de cycles d'insertion Type de contact

Assistance technique