Elément de contact, HC-Q

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1077117
1077119
1077120
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température ambiante
(°C)
Insert de contact sans contact

10.82 €

17 7 jours -25|60non

8.89 €

21 7 jours -40|70oui

8.71 €

21 53 jours -25|60oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) Hauteur(mm) Profondeur(mm)
Tension nominale(V) 50 Avec plaque de protection de fils non Nombre de pôles 8
Type de contact Broche Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Pointe de tension nominale(kV) 0.8 Type de connexion électrique Matériau de surface de contact Or
Catégorie de surtension III Degré de pollution 3 Diamètre de contact enfichable(mm)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) -|-
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|- Avec conducteur de protection non Matériau du contact Autres alliages de Cuivre
Matériau du connecteur de l'insert de connecteur Thermoplastique Courant nominal d'entrée(A) 1 Matériau d'insert de contact
Nombre minimum de cycles d'insertion Nombre de contacts Nombre de contacts de contrôle

Assistance technique