Elément de contact, HC-A03

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1585210
1585223
1585252
1585265
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de contact Type de connexion électrique Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Matériau du contact

10.14 €

18 7 jours BrocheConnexion à vis0.5|2.50.5|2.50.5|2.5Autres alliages de Cuivre

10.14 €

18 7 jours AutobusConnexion à vis0.5|2.50.5|2.50.5|2.5Autres alliages de Cuivre

8.19 €

23 7 jours BrocheConnexion avec collier à ressort0.14|1.50.14|1.50.14|1.5

8.19 €

23 7 jours AutobusConnexion avec collier à ressort0.14|1.50.14|1.50.14|1.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) Hauteur(mm) Profondeur(mm)
Tension nominale(V) 230 Avec plaque de protection de fils non Nombre de pôles 3
Température ambiante(°C) -40|125 Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Pointe de tension nominale(kV) 4 Matériau de surface de contact Autre Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3 Diamètre de contact enfichable(mm) 1.6 Insert de contact sans contact non
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|- Avec conducteur de protection oui Matériau du connecteur de l'insert de connecteur Thermoplastique
Courant nominal d'entrée(A) 16 Matériau d'insert de contact Nombre minimum de cycles d'insertion
Nombre de contacts Nombre de contacts de contrôle

Assistance technique