Contact à sertir, SF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1050147
1050205
1050210
1068813
1068814
1605481
1605491
1605566
1605626
1605628
1605631
1605634
1605636
1605639
1605643
1605646
1607376
1607406
1621571
1621573
1621574
1621575
1621576
1621577
1621578
1621579
1621580
1621581
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de contact Matériau de surface de contact Diamètre de contact enfichable
(mm)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
(mm²)
Matériau du contact

1.10 €

200 68 jours Broche20.25|1Autre

1.10 €

200 68 jours Broche21.5|2.5Autre

1.10 €

200 68 jours Broche22.5|4Autre

1.07 €

500 86 jours Broche2-|-Autre

1.14 €

500 86 jours Broche2-|-Autre

3.19 €

100 61 jours AutobusOr10.14|1

4.84 €

50 61 jours AutobusOr20.75|2.5

2.78 €

100 61 jours AutobusOr10.5|1.5

1.40 €

150 61 jours Broche24|4Autre

2.38 €

100 61 jours Autobus24|4Autre

2.38 €

100 61 jours Autobus20.75|1.5Autre

1.40 €

150 61 jours Broche20.25|1Autre

2.51 €

100 29 jours Autobus20.25|1Autre

1.49 €

150 7 jours Broche21|2.5Autre

2.51 €

100 19 jours Autobus21|2.5Autre

1.40 €

150 61 jours Broche20.14|0.25Autre

1.76 €

150 61 jours Broche20.75|1.5Autre

1.46 €

200 61 jours BrocheOr10.5|1.5

1.66 €

200 82 jours Autobus0.80.08|0.25Autre

1.66 €

200 7 jours Autobus0.80.34|0.5Autre

1.10 €

200 7 jours Broche0.80.08|0.25Autre

1.10 €

200 82 jours Broche0.80.34|0.5Autre

2.16 €

100 7 jours Autobus20.25|1Autre

2.16 €

100 23 jours Autobus21.5|2.5Autre

2.16 €

100 82 jours Autobus22.5|4Autre

1.20 €

200 7 jours Broche20.25|1Autre

1.20 €

200 7 jours Broche21.5|2.5Autre

1.20 €

200 82 jours Broche22.5|4Autre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante(°C) -|- Type de connexion électrique Connexion sertie Longueur de dénudage(mm)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|-
Courant nominal electricité d'un contact(A) Nombre minimum de cycles d'insertion Type de contact

Assistance technique