Insert de contact, VC-AML

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1607516
1607523
1607530
1607537
1607544
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles Température ambiante
(°C)

11.40 €

20 28 jours 4-|-

11.25 €

20 25 jours 5-40|100

13.73 €

15 28 jours 5-|-

15.73 €

15 28 jours 7-40|100

18.32 €

10 28 jours 7-40|100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) Hauteur(mm) Profondeur(mm)
Tension nominale(V) 690 Avec plaque de protection de fils non Type de contact Broche
Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Pointe de tension nominale(kV) 6
Type de connexion électrique Connexion par soudage Matériau de surface de contact Argenté Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3 Diamètre de contact enfichable(mm) Insert de contact sans contact non
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) -|-
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|- Avec conducteur de protection non Matériau du contact Autre
Matériau du connecteur de l'insert de connecteur Thermoplastique Courant nominal d'entrée(A) 63 Matériau d'insert de contact
Nombre minimum de cycles d'insertion Nombre de contacts Nombre de contacts de contrôle

Assistance technique