Insert de contact, VC-D4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1855047
1855089
1884775
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de contact Matériau de surface de contact

11.19 €

20 25 jours BrocheArgenté

11.19 €

20 25 jours Autobus

11.19 €

20 28 jours Autobus

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) Hauteur(mm) Profondeur(mm)
Tension nominale(V) 250 Avec plaque de protection de fils non Nombre de pôles 65
Température ambiante(°C) -40|125 Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Pointe de tension nominale(kV) 4 Type de connexion électrique Connexion sertie Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Diamètre de contact enfichable(mm) 1.6 Insert de contact sans contact non
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.14|1.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.14|1.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.14|1.5
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|- Avec conducteur de protection oui Matériau du contact Autre
Matériau du connecteur de l'insert de connecteur Thermoplastique Courant nominal d'entrée(A) 10 Matériau d'insert de contact
Nombre minimum de cycles d'insertion Nombre de contacts Nombre de contacts de contrôle

Assistance technique