Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Largeur(mm) | — | Hauteur(mm) | — | Profondeur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | — | Avec plaque de protection de fils | non | Type de contact | Autobus |
Température ambiante(°C) | -25|105 | Température de fonctionnement(°C) | -|- | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
Type de connexion électrique | — | Matériau de surface de contact | Or | Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 | Diamètre de contact enfichable(mm) | — | Insert de contact sans contact | non |
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | -|- | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- |
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | -|- | Avec conducteur de protection | non | Matériau du contact | Autre |
Matériau du connecteur de l'insert de connecteur | Thermoplastique | Courant nominal d'entrée(A) | — | Matériau d'insert de contact | — |
Nombre minimum de cycles d'insertion | — | Nombre de contacts | — | Nombre de contacts de contrôle | — |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Pointe de tension nominale(kV)
Type
Propriétés optionnelles