Jeu d'inserts de contact VC-TR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1607154
1607226
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Nombre de pôles Pointe de tension nominale
(kV)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Courant nominal d'entrée
(A)

17.27 €

15 25 jours 400662.5|2.50.2|40.2|420

35.06 €

10 25 jours 2503041.5|1.50.14|1.50.14|1.510

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) Hauteur(mm) Profondeur(mm)
Avec plaque de protection de fils non Type de contact Autobus Température ambiante(°C) -40|100
Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Type de connexion électrique Connexion à vis
Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension III Degré de pollution 3
Diamètre de contact enfichable(mm) Insert de contact sans contact non Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|-
Avec conducteur de protection non Matériau du contact Autre Matériau du connecteur de l'insert de connecteur Thermoplastique
Matériau d'insert de contact Nombre minimum de cycles d'insertion Nombre de contacts
Nombre de contacts de contrôle

Assistance technique