Insert de contact D-SUB, VS-PSC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1688825

Référence pièce
1688825
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.91 €

50 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) Hauteur(mm) Profondeur(mm)
Tension nominale(V) 250 Avec plaque de protection de fils non Nombre de pôles 5
Type de contact Température ambiante(°C) -20|80 Température de fonctionnement(°C) -|-
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Pointe de tension nominale(kV) 4 Type de connexion électrique
Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension III Degré de pollution 3
Diamètre de contact enfichable(mm) Insert de contact sans contact non Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.14|1.5
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.14|1.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.14|1.5 Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|-
Avec conducteur de protection non Matériau du contact Autres alliages de Cuivre Matériau du connecteur de l'insert de connecteur Thermoplastique
Courant nominal d'entrée(A) 8 Matériau d'insert de contact Nombre minimum de cycles d'insertion
Nombre de contacts Nombre de contacts de contrôle

Vous vous trouvez sur la page de Insert de contact D-SUB, VS-PSC, le numéro d'article est le suivant: 1688825.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1688825.

Assistance technique